{"product":{"productId":"agid.30591","price":9989.88,"name":"고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함"},"currency":"KRW"}
재료
금속 부품, 스틸 강도 5.6.
탄성체, 천연 고무, 강도 55° 쇼어 A 또는 강도 70° 쇼어 A.
탄성체, 천연 고무, 강도 55° 쇼어 A 또는 강도 70° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
금속 부품, 스틸 강도 5.6.
탄성체, 천연 고무, 강도 55° 쇼어 A 또는 강도 70° 쇼어 A.
탄성체, 천연 고무, 강도 55° 쇼어 A 또는 강도 70° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
고무 메탈 버퍼는 견고합과 충격의 효과적인 흡수와 완화가 특징입니다. 고무 메탈 버퍼는 특히 이동성 및 고정형 어셈블리와 기계에서 탄성의 운동 범위 제한과 충격의 흡수용으로, 그리고 일반적인 멈춤 장치로서 적합합니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +75 °C.
요청 시
다른 쇼어 강도.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.