{"product":{"productId":"agid.34735","price":22748.04,"name":"고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색"},"currency":"KRW"}
재료
금속 부품, 스테인리스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 57° 쇼어 경도 A.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
천연 고무, 회색.
천연 고무, 회색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
금속 부품, 스테인리스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 57° 쇼어 경도 A.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
천연 고무, 회색.
천연 고무, 회색.
정보
고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
요청 시
다른 쇼어 강도.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.