text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
25
G=나사
M6
H=높이
20
T=스크루 깊이
6
Item
Rubber Buffer
경도, 쇼어
57A
구성품 색상
회색
구성품 재질
탄성 종합체 니트릴 고무
나사 종류
암나사
모델 1
원추형
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4401
용수철 강도 N/mm
100
하중 N
600

설명

재료

금속 부품, 스테인리스 스틸 1.4401.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 57° 쇼어 경도 A.

표면 마무리
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
천연 고무, 회색.
정보
고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
요청 시
다른 쇼어 강도.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.