{"product":{"productId":"agid.32743","price":29580,"name":"고무 버퍼 원추형 수나사 M10X28, D=50, H=17, 스테인레스스틸 A4 1.4401, 구성 요소:실리콘 쇼어 55A, 청색"},"currency":"KRW"}
고무 버퍼
원추형
스테인레스 스틸 A4
- FDA 규정 준수
판매 단위
₩29,580 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=바깥지름
50
G=나사
M10
H=높이
17
L=나사 길이
28
~ Battery relevance?
No
~ CE relevance?
No
~ CP65 substance 2 CAS-No.
7440-02-0
~ CP65 substance cancer
Nickel (Metallic)
~ CP65 warning required?
Yes
~ Conflict Minerals status
no 3TG content
~ Dual-Use No.
Not listed
~ Magnet relevance?
No
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safatey Data Sheet relevance?
No
~ TSCA conformity
Yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE-No.
N
경도, 쇼어
55A
구성품 색상
청색
구성품 재질
실리콘
나사 종류
수나사
모델 1
원추형
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
설명
고무 버퍼
스틸 키
1.4401
용수철 강도
N/mm
640
하중
N
3584
설명
재료
금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
탄성 중합체, 실리콘, 경도 중간 55 ° 쇼어 경도 A.
표면 마무리
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
실리콘 파란색 FDA 규정 준수.
실리콘 파란색 FDA 규정 준수.
정보
고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.
온도 범위
-30 °C ~ +180 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.