{"product":{"productId":"agid.36385","price":62830,"name":"클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 오목 그립이 있는 회전식 클램핑 래치용, A형"},"currency":"KRW"}
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
스테인리스 스틸의 고정 나사 M2.5가 함께 공급됩니다.
조립 가능성 1: B형에서 플레이트 두께 6~12mm용.
조립 가능성 2: B형에서 플레이트 두께 >12mm용 그리고 A형에서 플레이트 두께 >6mm용.
조립 가능성 1에서: 얇은 플레이트(11mm 이하)는 클램핑 플레이트의 바닥이 플레이트 밖으로 나옵니다.
조립 가능성 1: B형에서 플레이트 두께 6~12mm용.
조립 가능성 2: B형에서 플레이트 두께 >12mm용 그리고 A형에서 플레이트 두께 >6mm용.
조립 가능성 1에서: 얇은 플레이트(11mm 이하)는 클램핑 플레이트의 바닥이 플레이트 밖으로 나옵니다.
조립
조립할 때 회전 클램핑 래치와 클램핑 플레이트의 방향에 유의하십시오.
도면 설명
1) 조립 가능 1
2) 조립 가능 2
3) 플레이트
4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5
2) 조립 가능 2
3) 플레이트
4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.