text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
스테인리스 스틸의 고정 나사 M2.5가 함께 공급됩니다.

조립 가능성 1: B형에서 플레이트 두께 6~12mm용.
조립 가능성 2: B형에서 플레이트 두께 >12mm용 그리고 A형에서 플레이트 두께 >6mm용.

조립 가능성 1에서: 얇은 플레이트(11mm 이하)는 클램핑 플레이트의 바닥이 플레이트 밖으로 나옵니다.
조립
조립할 때 회전 클램핑 래치와 클램핑 플레이트의 방향에 유의하십시오.
도면 설명
1) 조립 가능 1
2) 조립 가능 2
3) 플레이트
4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.