{"product":{"productId":"agid.24320","price":7360,"name":"1/4 회전 잠금 장치"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
1/4 회전 잠금 장치, 필립 헤드 있음
시작하여
₩7,360
부가세 별도
배송비 별도
1/4 회전 잠금 장치, 리세스 헤드 있음
시작하여
₩7,360
부가세 별도
배송비 별도
1/4 회전 잠금 장치, 널링 헤드 있음
시작하여
₩14,770
부가세 별도
배송비 별도
1/4 회전 잠금 장치, 별 모양 그립 있음
시작하여
₩14,770
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버 등을 안전하게 지탱하고 닫기 위한 1/4 회전 잠금 장치. 잠금 장치는 90° 회전으로 닫히고 열립니다. 이때 소위 잠금 핀이 있는 핀 곡선을 그리며 잠금 장치 하부로 이동하여 스프링에 사전 장력이 가해지게 됩니다. 곡선의 끝에는 십자 핀이 맞물리는 작은 홈이 있습니다. 스프링에 의해 생성된 잠금 장치의 프리텐셔닝 력이 연결이 진동에도 안전하게 닫혀 있을 수 있도록 합니다.
잠금 장치 시스템의 모든 구성품(잠금 핀, 받침판, 잠금 장치 하부)은 커버 또는 프레임과 분리할 수 없는 상태로 연결되어 있습니다.
조작은 리세스나 크로스 리세스, 널링 그립/별 모양 그립을 통해 공구 없이 이행됩니다.
1/4 잠금 장치는 항상 1/4 트위스트 잠금 기능, 받침판, 잠금 장치 하부로 구성되어 있습니다.
(리테이닝 디스크와 잠금 장치 하부는 별도로 주문하십시오).
잠금 장치 시스템의 모든 구성품(잠금 핀, 받침판, 잠금 장치 하부)은 커버 또는 프레임과 분리할 수 없는 상태로 연결되어 있습니다.
조작은 리세스나 크로스 리세스, 널링 그립/별 모양 그립을 통해 공구 없이 이행됩니다.
1/4 잠금 장치는 항상 1/4 트위스트 잠금 기능, 받침판, 잠금 장치 하부로 구성되어 있습니다.
(리테이닝 디스크와 잠금 장치 하부는 별도로 주문하십시오).
기술 데이터
최대 인장력 1300N.
조립
커버를 통해 8mm 구멍을 뚫고 볼트를 핀과 함께 끼운 후 후면에서부터 받침판으로 고정합니다. 프레임에는 13mm의 중간 구멍과 두 개의 고정 구멍을 하부의 구멍 이미지에 따라 뚫습니다.
Accessory
받침판 K1731.
잠금 장치 하부 K1732.
잠금 장치 하부 K1732.