{"product":{"productId":"agid.35304","price":32870,"name":"회전식 래치, T 그립, 아연, 하우징 직경 32mm"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 액추에이터 및 너트, 아연 다이캐스트.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.
표면 마무리
하우징, 크롬 도금. 액추에이터, 검정, 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.
너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 액추에이터 및 너트, 아연 다이캐스트.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.
표면 마무리
하우징, 크롬 도금. 액추에이터, 검정, 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.
너트, 아연 도금.
정보
90° 닫힘 경로에서 좌우로 조립 가능함. 회전식 래치는 사전 조립하여 장착될 수 있습니다(작은 A 치수와 큰 도어 두께의 경우 제한적으로 가능). 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 설계되어 있습니다.
O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 물과 먼지로부터 보호.
잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다(잠금기능 101 또는 1333).
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 물과 먼지로부터 보호.
잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다(잠금기능 101 또는 1333).
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
텅, 회전식 래치용, 스틸 K1114.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.