{"product":{"productId":"agid.35303","price":41433.08,"name":"회전식 클램핑 래치 윙그립, H=18, S=8, 아연 검정 파우더 코팅"},"currency":"KRW"}
Quarter Turn Lock
아연
검정색
파우더 코팅
- 플랩, 배전반, 금속 캐비닛 또는 기계 도어용 잠금장치
- IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호
- 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뺄 수 있습니다
- 분야: 운반 기술, 조립, 물류 및 배전반 제조
판매 단위
₩41,433 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
H=높이
18
S=최대 벽 강도
8
Item
Quarter Turn Lock
본체 색상
검정색
본체 재질
아연
액추에이션
윙그립
표면
기본 몸체
파우더 코팅
설명
재료
하우징, 액추에이터 및 너트, 아연 다이캐스트.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.
표면 마무리
하우징, 크롬 도금; 액추에이터, 크롬 도금 또는 검정 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.
너트, 아연 도금.
정보
90° 닫힘 경로와 내부 회전한계 내에서 좌우로 조립 가능. 회전식 래치는 사전 조립하여 장착될 수 있습니다(작은 A 치수와 큰 도어 두께의 경우 제한적으로 가능). 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 설계되어 있습니다.
O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 방수 및 방진 보호.
잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다(잠금기능 101 또는 1333).
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 방수 및 방진 보호.
잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다(잠금기능 101 또는 1333).
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
텅, 회전식 래치용, 스토퍼 없음, 스틸 K2244.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.