{"product":{"productId":"agid.32707","price":4710,"name":"회전식 래치 아연"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 액츄에이터 및 너트, 아연 다이캐스팅 또는 플라스틱 PA6 GFR 30
가스킷, 고무.
가스킷, 고무.
표면 마무리
하우징, 액츄에이터 및 너트, 크롬 도금 또는 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 액츄에이터 및 너트, 아연 다이캐스팅 또는 플라스틱 PA6 GFR 30
가스킷, 고무.
가스킷, 고무.
표면 마무리
하우징, 액츄에이터 및 너트, 크롬 도금 또는 검정색.
정보
스프링 텅 포함 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
진동 방지 (플라스틱 버전 제외), 래칫이
예기치 않는 열림을 방지함.
IP65 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
진동 방지 (플라스틱 버전 제외), 래칫이
예기치 않는 열림을 방지함.
IP65 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
액추에이션:
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 슬롯
d) 이중 비트 3 mm
e) 이중 비트 5 mm
f) 삼각바 7 mm
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 슬롯
d) 이중 비트 3 mm
e) 이중 비트 5 mm
f) 삼각바 7 mm
Accessory
소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅 스틸 K0523.
회전식 래치용 텅 스틸 K0523.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.