{"product":{"productId":"agid.32745","price":43620,"name":"회전식 래치, 아연, 잠금형, 롱 버전"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 스틸.
너트, 스틸.
표면 마무리
하우징 및 액추에이터, 크롬 플레이트.
너트, 무광택 처리.
너트, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 스틸.
너트, 스틸.
표면 마무리
하우징 및 액추에이터, 크롬 플레이트.
너트, 무광택 처리.
너트, 무광택 처리.
정보
잠금형 회전식 래치는 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전조립하여 장착할 수 있습니다(아래쪽 스완 넥 텅 제외).
스테인레스 스틸 실린더 커버 및 방진 기능 포함.
이 잠금형 회전식 래치는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음(잠금기능 1333).
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
스테인레스 스틸 실린더 커버 및 방진 기능 포함.
이 잠금형 회전식 래치는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음(잠금기능 1333).
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
텅, 스틸, 스토퍼 포함 K2218.
회전식 래치용 키 K1511.
회전식 래치용 키 K1511.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.