{"product":{"productId":"agid.32704","price":6730,"name":"회전식 래치 아연, 소형"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금,
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅.
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금,
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅.
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅.
정보
스프링 텅 포함 소형 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
액추에이션:
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 토글
d) 삼각바 7 mm
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 토글
d) 삼각바 7 mm
Accessory
소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅 스틸 K0519.
회전식 래치용 텅 스틸 K0519.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.