{"product":{"productId":"agid.32716","price":21210,"name":"회전식 래치, 아연, 긴 버전, 하우징 직경 32mm"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.
정보
보호 등급 IP65. 액추에이션 및 하우징을 밀봉하는 개스킷 아래 추가 O-링으로 고정됨. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음.
원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
액추에이션:
a) 사각바 8 mm
b) 슬롯
c) 이중 비트 3 mm
d) 삼각바 7 mm
a) 사각바 8 mm
b) 슬롯
c) 이중 비트 3 mm
d) 삼각바 7 mm
Accessory
소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅 스틸 K1114.
회전식 래치용 텅 스틸 K1114.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.