{"product":{"productId":"agid.20727","price":113860,"name":"회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경 32mm"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
블랭크.그립, 광택처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
블랭크.그립, 광택처리
정보
T 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있습니다. 보호등급 IP65.
원하는 디자인의 텅은 별도 주문하십시오. 각각의 텅은 이 하우징과 결합 가능합니다.
이 잠금형 회전식 래치는 각각 2 개의 키와 함께 공급됩니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음(잠금기능 1333).
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
원하는 디자인의 텅은 별도 주문하십시오. 각각의 텅은 이 하우징과 결합 가능합니다.
이 잠금형 회전식 래치는 각각 2 개의 키와 함께 공급됩니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음(잠금기능 1333).
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
요청 시
도어 두께 20 및 40 mm용으로 공급 가능.
Accessory
회전식 래치용 키 K1511.
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.