{"product":{"productId":"agid.18111","price":94320,"name":"회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4301, 잠금형, 하우징 직경 32mm"},"currency":"KRW"}
재료
그립 스테인레스 스틸 1.4301.
하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 스테인레스 스틸 1.4301.
하우징 및 스테인레스 스틸 너트 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
T 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우로 사용 가능. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 표준 스테인레스 스틸 너트와 함께 공급. 잠금형 회전식 래치는 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘 상태)에서 뺄 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다 (클로징 1333).
보호등급 IP65.
원하는 버전의 텅은 별도로 주문하십시오. 모든 텅은 이 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
보호등급 IP65.
원하는 버전의 텅은 별도로 주문하십시오. 모든 텅은 이 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
회전식 래치용 텅 스테인레스 스틸 K1114.
회전식 래치용 키 K1511.
회전식 래치용 키 K1511.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.