{"product":{"productId":"agid.20739","price":135760,"name":"회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동, 자물쇠용"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
블랭크.그립, 광택처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
블랭크.그립, 광택처리
정보
회전식 래치 윙 노브. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
물 및 먼지로부터 보호 IP65.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함. 각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합 가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
물 및 먼지로부터 보호 IP65.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함. 각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합 가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.