{"product":{"productId":"agid.31835","price":81960,"name":"회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 양면 작동"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 액추에이션 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
O링, 빨간색 또는 파란색 실리콘, FDA 준수.
래칫 스크류 스인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 액추에이션 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
O링, 빨간색 또는 파란색 실리콘, FDA 준수.
래칫 스크류 스인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
회전식 래치는 DIN EN ISO 14159 및 DIN EN 1672-2에 따라 위생 기준을 충족합니다.
특히 식품 및 음료 산업에서 사용 가능합니다.
O 링(FDA 준수)은 액체의 유입과 먼지 형성을 방지합니다.
DIN EN 60529 / DIN 40050에 따른 IP65 / IP67 / IP69K입니다.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
특히 식품 및 음료 산업에서 사용 가능합니다.
O 링(FDA 준수)은 액체의 유입과 먼지 형성을 방지합니다.
DIN EN 60529 / DIN 40050에 따른 IP65 / IP67 / IP69K입니다.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
소켓 키 K1335.113
콤비네이션 스패너 K1362.16
보호 캡 K1362.1613
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.
콤비네이션 스패너 K1362.16
보호 캡 K1362.1613
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.