{"product":{"productId":"agid.35295","price":25270,"name":"회전식 래치, 소형, 토글 작동, 하우징 직경 22mm"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 황동. O링 NBR, 플랫 실링 CR.
너트, 황동. O링 NBR, 플랫 실링 CR.
표면 마무리
하우징, 크롬 도금. 액추에이터, 검정, 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.
너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 황동. O링 NBR, 플랫 실링 CR.
너트, 황동. O링 NBR, 플랫 실링 CR.
표면 마무리
하우징, 크롬 도금. 액추에이터, 검정, 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.
너트, 아연 도금.
정보
종단 위치에서 정지하여 내진동성 회전식 래치. 90° 닫힘 경로와 내부 회전한계 내에서 좌우로 조립 가능. 회전식 래치는 사전 조립하여 장착될 수 있습니다(작은 A 치수와 큰 도어 두께의 경우 제한적으로 가능).
O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 방수 및 방진 보호.
잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 즉, 각 잠금장치는 동일한 키(잠금 2233)로 열 수 있습니다.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 방수 및 방진 보호.
잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 즉, 각 잠금장치는 동일한 키(잠금 2233)로 열 수 있습니다.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸 K2413.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.