{"product":{"productId":"agid.32709","price":56900,"name":"압축 회전식 래치 조임 거리 조절형"},"currency":"KRW"}
재료
회전식 래치, 스틸.
별 모양 그립, DIN 6336 듀로플라스틱.
별 모양 그립, DIN 6336 듀로플라스틱.
표면 마무리
회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리
별 모양 그립, 검정색.
별 모양 그립, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
회전식 래치, 스틸.
별 모양 그립, DIN 6336 듀로플라스틱.
별 모양 그립, DIN 6336 듀로플라스틱.
표면 마무리
회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리
별 모양 그립, 검정색.
별 모양 그립, 검정색.
정보
압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
조립
Ø25 mm 보어홀에서 잠금 핀 그루브가 삽입됨.
보어홀을 통해 꽂아 연결함.
너트를 밀어 넣어 고정시키기 위해 텅이 최종
위치와 오목한 곳 중간에 있어야 함.
보어홀을 통해 꽂아 연결함.
너트를 밀어 넣어 고정시키기 위해 텅이 최종
위치와 오목한 곳 중간에 있어야 함.
기능
액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 텅이 90°
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로 조여져
누름 압력이 증가됨.
잠금 장치의 잠금 해제는 왼쪽 회전을 통해
이루어짐. 이로써 닫힌 형태의 최종 위치
플라이어는 열려지게 되어 밀폐재가 접착된
경우에도 안전하게 문을 열 수 있도록 함.
가변 조임 거리는 7 mm임.
9-44 mm 클램핑 영역은 7 크랭크형
텅(크기 A)이 사용됨.
완전히 조립된 상태로 공급됨.
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로 조여져
누름 압력이 증가됨.
잠금 장치의 잠금 해제는 왼쪽 회전을 통해
이루어짐. 이로써 닫힌 형태의 최종 위치
플라이어는 열려지게 되어 밀폐재가 접착된
경우에도 안전하게 문을 열 수 있도록 함.
가변 조임 거리는 7 mm임.
9-44 mm 클램핑 영역은 7 크랭크형
텅(크기 A)이 사용됨.
완전히 조립된 상태로 공급됨.
요청 시
IP65에 따른 스테인리스 스틸 A2로 제작된 방수 버전.
도면 설명
1) 잠금 핀
2) 프레임
액추에이션:
a) 사각바 7 mm
b) 이중 비트 3 mm
c) 이중 비트 5 mm
d) 별 모양 그립
e) 삼각바 7 mm
2) 프레임
액추에이션:
a) 사각바 7 mm
b) 이중 비트 3 mm
c) 이중 비트 5 mm
d) 별 모양 그립
e) 삼각바 7 mm
Accessory
소켓 키 K0535
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.