{"product":{"productId":"agid.32710","price":25820,"name":"압축기 회전식 래치 아연"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
가스킷 고무.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
가스킷 고무.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.
정보
압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
IP65 진동 방지, 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
IP65 진동 방지, 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
기능
액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 텅이 90°
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
90° 더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로
조여져 누름 압력이 증가됨.
조임 거리는 6 mm임.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
90° 더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로
조여져 누름 압력이 증가됨.
조임 거리는 6 mm임.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
도면 설명
액추에이션:
a) 사각바 8 mm
b) 이중 비트 3 mm
c) 이중 비트 5 mm
d) 토글
e) 삼각바 7 mm
a) 사각바 8 mm
b) 이중 비트 3 mm
c) 이중 비트 5 mm
d) 토글
e) 삼각바 7 mm
Accessory
소켓 키 K0535
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.