{"product":{"productId":"agid.12464","price":2200,"name":"안전 회전식 래치"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 액츄에이터, 너트 및 키, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
가스킷 고무.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금, 또는 검정색 분말 코팅.
키, 크롬 도금.
키, 크롬 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 액츄에이터, 너트 및 키, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
가스킷 고무.
표면 마무리
하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금, 또는 검정색 분말 코팅.
키, 크롬 도금.
키, 크롬 도금.
정보
스프링 텅 포함 안전 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
IP65 물, 먼지로부터 보호.
키 별도 주문함.
잠금 장치는 특수 키로 열고 닫을 수 있음.
키는 닫힌 위치에서만 뽑을 수 있음.
잠금 장치를 열 때 키는 가로대로 작용함.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
IP65 물, 먼지로부터 보호.
키 별도 주문함.
잠금 장치는 특수 키로 열고 닫을 수 있음.
키는 닫힌 위치에서만 뽑을 수 있음.
잠금 장치를 열 때 키는 가로대로 작용함.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
1) 키는 잠긴 상태에서 빼낼 수 있습니다.
2) 키는 열린 상태에서 빼낼 수 없습니다.
2) 키는 열린 상태에서 빼낼 수 없습니다.
Accessory
회전식 래치용 텅 스틸 K0523.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.