재료
액추에이션 및 하우징 아연 다이캐스.
너트 스틸.
너트 스틸.
표면 마무리
액추에이션 및 하우징 크롬 플레이트.
너트 광택 처리.
너트 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
액추에이션 및 하우징 아연 다이캐스.
너트 스틸.
너트 스틸.
표면 마무리
액추에이션 및 하우징 크롬 플레이트.
너트 광택 처리.
너트 광택 처리.
정보
소방용 회전식 래치.
0~4 mm의 도어 두께
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
0~4 mm의 도어 두께
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액추에이션 원리
잠금장치는 전문가만 열 수 있습니다. DIN 14924에 따른 소방관용 도끼의 레버 블레이드와 DIN 3223에 따른 소화전 키 A 또는 B, DIN 14822-1에 따른 커플링 키 BC를 키로 사용할 수 있습니다.
Accessory
텅 스틸 K2244 또는 스테인레스 스틸 K2221 스토퍼 미포함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.