text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M20X1,5
H=높이
29
L=나사 길이
9
SW=렌치 사이즈
26
D2
12,5
D3
12-9
Item
Cable gland
구성품 재질
TPU
모델 1
위생 디자인
본체 색상
투명
본체 재질
플라스틱

설명

재료

케이블 패스너, 스테인리스 스틸: 외부 부품 1.4404, 내부 부품 1.4305.

케이블 패스너, 플라스틱: 폴리아미드.

실링 인서트, 케이블 패스너: TPU.

호스: 폴리아미드.


표면 마무리
케이블 패스너: 스테인리스 스틸, 자연적 마무리. 플라스틱, 투명.
호스: 코팅.
정보
평면 와셔 포함.
메트릭 나사 EN 60423.
보호 등급 IP66, IP68~15 bar, IP69K.
EU 표준 62444에 해당하는 변형 방지장치.
EHEDG 인증.
실링 인서트 ADI - 프리
온도 범위
스테인레스 스틸 케이블 패스너: -40 °C ~ +85 °C.
플라스틱 케이블 패스너: -20 °C ~ +85 °C.
호스: -20 °C ~ +95 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.