{"product":{"productId":"agid.21768","price":22621.56,"name":"케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN"},"currency":"KRW"}
재료
케이블 패스너, 스테인리스 스틸: 외부 부품 1.4404, 내부 부품 1.4305.
케이블 패스너, 플라스틱: 폴리아미드.
실링 인서트, 케이블 패스너: TPU.
호스: 폴리아미드.
표면 마무리
케이블 패스너: 스테인리스 스틸, 자연적 마무리. 플라스틱, 투명.
호스: 코팅.
호스: 코팅.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
케이블 패스너, 스테인리스 스틸: 외부 부품 1.4404, 내부 부품 1.4305.
케이블 패스너, 플라스틱: 폴리아미드.
실링 인서트, 케이블 패스너: TPU.
호스: 폴리아미드.
표면 마무리
케이블 패스너: 스테인리스 스틸, 자연적 마무리. 플라스틱, 투명.
호스: 코팅.
호스: 코팅.
정보
평면 와셔 포함.
메트릭 나사 EN 60423.
보호 등급 IP66, IP68~15 bar, IP69K.
EU 표준 62444에 해당하는 변형 방지장치.
EHEDG 인증.
실링 인서트 ADI - 프리
메트릭 나사 EN 60423.
보호 등급 IP66, IP68~15 bar, IP69K.
EU 표준 62444에 해당하는 변형 방지장치.
EHEDG 인증.
실링 인서트 ADI - 프리
온도 범위
스테인레스 스틸 케이블 패스너: -40 °C ~ +85 °C.
플라스틱 케이블 패스너: -20 °C ~ +85 °C.
호스: -20 °C ~ +95 °C.
플라스틱 케이블 패스너: -20 °C ~ +85 °C.
호스: -20 °C ~ +95 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.