text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
140
D2=고정 홀
14H7
L3=높이
39
D3≈
30
DIN
DIN 950
Item
Handwheel
L1
19
구성품 재질
알루미늄
그립
기계 핸들
모델 1
천공
버전 2
회전식
본체 재질
알루미늄
스포크 수
3
제품 타입
회전형 그립
회전형 볼 그립 DIN 98 타입 E
ø20 x M8 x 67

설명

재료
알루미늄 핸드 휠.
고정식 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 검정 산화.
회전 가능한 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.