{"product":{"productId":"agid.35534","price":53785.96,"name":"회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 디스크 핸드 휠, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함"},"currency":"KRW"}
- 모던한 디자인
- 검정색 또는 은색
- 다양한 연결 옵션
- 회전 원통 그립
설명
재료
알루미늄 핸드 휠.
원형 그립 및 허브 커버 열가소성, 검정색.
원통형 그립 액슬 스틸 검정 산화 처리.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
원형 그립 및 허브 커버 열가소성, 검정색.
원통형 그립 액슬 스틸 검정 산화 처리.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리
검정색 또는 은색 분말 코팅.
정보
휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.
조립
허브의 커버와 회전형 원형 그립은 조립하지 않은 상태로 제공합니다. 조립을 위해 그립 축을 마운팅 홀에서 조여야 합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
인도 품목
알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
회전식 원형 그립
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
허브 커버.
회전식 원형 그립
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.