text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=센터 거리
80
D2=고정 홀
10
D7=나사
M6
H1=그립 높이
49,1
H=높이
71,1
L=길이
100
COMP
검회색 RAL 7021
D
24
D3
16
DIN
유사형 DIN 469
H2
22
H3
13,4
H4
7,5
Item
Crank Handle
구성품 재질
열가소성
그립
윈통형 그립
모델 1
천공
버전 2
변환 홀 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
제품 타입
회전형 그립
크기
1
타입
D
표면 기본 몸체
자연적 마무리
형태 타입
회전식 그립 있음

설명

재료

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.

원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.