{"product":{"productId":"agid.31590","price":59080,"name":"회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립"},"currency":"KRW"}
재료
크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
시작하여
₩59,080
부가세 별도
배송비 별도
사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립
시작하여
₩66,140
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).