text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=센터 거리
160
D7=나사
M6
H1=그립 높이
83,5
H=높이
144,5
L=길이
190
SW=렌치 사이즈
17
COMP
검회색 RAL 7021
D
34
D3
26
DIN
유사형 DIN 469
H2
32
H3
19,6
H4
7,5
Item
Crank Handle
구성품 재질
열가소성
그립
윈통형 그립
모델 1
사각 소켓
버전 2
fold-down
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
제품 타입
전환가능 그립
크기
4
타입
A
표면 기본 몸체
플라스틱 코팅
형태 타입
전환가능 그립 있음

설명

재료
크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보
DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.