{"product":{"productId":"agid.17514","price":71660,"name":"크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식"},"currency":"KRW"}
재료
크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
로케이팅 홀이 있는 리버시블 알루미늄 원형 그립 크랭크 그립
시작하여
₩71,660
부가세 별도
배송비 별도
사각 소켓이 있는 리버시블 알루미늄 원형 크랭크 그립
시작하여
₩75,600
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보
DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).