text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
20
D=나사
M8
L1=그립 길이
67
L=나사 길이
13
D4
13
D6
18
DIN
유사형 DIN 98
Item
Machine Handle
L3
6
L4
6
SW
4
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
회전식
본체 재질
스틸
타입
E

설명

재료
볼노브 및 축 부품 스틸.
표면 마무리
회전식 그립 및 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리
정보
D1=25mm 및 32mm의 원통형 그립의 경우 나사 길이 L2는 DIN 98에서보다 짧습니다. 원통형 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.