text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
P=피치
2
Item
Position indicator
모델 1
for handwheels
버전 2
analogue-digital display
본체 재질
플라스틱
크기
80
회전후 표시
00002

설명

재료
플라스틱 보기 창, 하우징.
표면 마무리
검은색 유리-섬유 하우징.
먼지-씰 보기 창.
정보
포지션 인디케이터는 핸드휠에 설치됩니다. 이를 사용하면 길이, 유량, 속도 등의 설정된 측정값을 한 눈에 바로 읽을 수 있습니다.
측정값은 중력 원리에 따라 기록됩니다. 수평 스핀들에 사용하도록 설계되었습니다.

검은색 인디케이터의 한 바퀴 회전은 스핀들 회전 한 바퀴에 해당합니다. 5자리 디지털 디스플레이를 사용하여 위치를 매우 정확하고 쉽게 읽을 수 있습니다.
요청 시
다른 피치.
Accessory
– K1930 핸드휠
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.