{"product":{"productId":"agid.27274","price":265890,"name":"핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 보기 창, 하우징.
표면 마무리
검은색 유리-섬유 하우징.
먼지-씰 보기 창.
먼지-씰 보기 창.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플라스틱 보기 창, 하우징.
표면 마무리
검은색 유리-섬유 하우징.
먼지-씰 보기 창.
먼지-씰 보기 창.
정보
포지션 인디케이터는 핸드휠에 설치됩니다. 이를 사용하면 길이, 유량, 속도 등의 설정된 측정값을 한 눈에 바로 읽을 수 있습니다.
측정값은 중력 원리에 따라 기록됩니다. 수평 스핀들에 사용하도록 설계되었습니다.
검은색 인디케이터의 한 바퀴 회전은 스핀들 회전 한 바퀴에 해당합니다. 5자리 디지털 디스플레이를 사용하여 위치를 매우 정확하고 쉽게 읽을 수 있습니다.
측정값은 중력 원리에 따라 기록됩니다. 수평 스핀들에 사용하도록 설계되었습니다.
검은색 인디케이터의 한 바퀴 회전은 스핀들 회전 한 바퀴에 해당합니다. 5자리 디지털 디스플레이를 사용하여 위치를 매우 정확하고 쉽게 읽을 수 있습니다.
요청 시
다른 피치.
Accessory
– K1930 핸드휠
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.