text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징, 플라스틱.
샤프트, 스테인리스.
커넥터 스레드, 황동.
접지 터미널, 금속.
표면 마무리
니켈 도금 황동.
1x M8-커넥터 (A코딩됨) 4-폴, 1x 핀.
정보
IO 링크 기능의 포지션 인디케이터는 셋업 타임 절감 및 기계 효율성 증대를 위한 포멧 조정을 제어합니다.

2줄짜리 LCD 디스플레이를 통해 설정값 및 실제값을 표시합니다.
2개의 LED를 통해 설정값 및 실제 값의 일치 (LED 녹색) 혹은 비일치 (빨간색) 여부를 시각 신호로 알려줍니다. 또한 LED 표시를 통해 원하는 배치를 위해 어느 방향으로 사용 기기를 설정해야 하는지 확인할 수 있습니다.
포지션 인디케이터 K1657.1530 및 K1657.1650는 샤프트를 통해 사용 기기와 연결됩니다. 자기 스캔을 통한 견고한 센서로 위치를 결정합니다.

포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651를 곧장 설치 가능. 자기 센서(K1658) 및 자기 테이프(K1663)를 통해 위치가 결정됩니다. 선형 길이 측정에만 적합.
인도 품목
포지션 인디케이터.
조립 설명서.
요청 시
적합성 인증서
주의
포지션 인디케이터는 IO 링크 통신 시스템에만 통합할 수 있습니다.
도면 설명
1) 토크 지지
2) 나사 스터드 M3 (2x 120 )
3) 분해하지 않고 배터리 교체 시 최소 공간 필요.
4) 2x M5/7 깊이
5) 접촉 범위
6) 플랫 커넥터 6.3 또는 케이블러그 용 접지 터미널
7) IO-링크 M8 커넥터 (핀 연결) 연결 나사 금속
8) 센서
Accessory
포지션 인디케이터 K1657.1530 및 K1657.1650:
리덕싱 슬리브 K0412.20**.

포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651:
자기 센서 K1658.
자기 테이프 K1663.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.