{"product":{"productId":"agid.23627","price":1077878.88,"name":"포지션 인디케이터 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 플라스틱.
샤프트, 스테인리스.
커넥터 스레드, 황동.
접지 터미널, 금속.
샤프트, 스테인리스.
커넥터 스레드, 황동.
접지 터미널, 금속.
표면 마무리
니켈 도금 황동.
1x M8-커넥터 (A코딩됨) 4-폴, 1x 핀.
1x M8-커넥터 (A코딩됨) 4-폴, 1x 핀.
더 보기
더 적게 표시
위치 지시계 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스 A형, 중공축형
시작하여
₩1,263,068
부가세 별도
배송비 별도
위치 지시계 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스 B형, 자기식 스캔형
시작하여
₩1,077,879
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
하우징, 플라스틱.
샤프트, 스테인리스.
커넥터 스레드, 황동.
접지 터미널, 금속.
샤프트, 스테인리스.
커넥터 스레드, 황동.
접지 터미널, 금속.
표면 마무리
니켈 도금 황동.
1x M8-커넥터 (A코딩됨) 4-폴, 1x 핀.
1x M8-커넥터 (A코딩됨) 4-폴, 1x 핀.
정보
IO 링크 기능의 포지션 인디케이터는 셋업 타임 절감 및 기계 효율성 증대를 위한 포멧 조정을 제어합니다.
2줄짜리 LCD 디스플레이를 통해 설정값 및 실제값을 표시합니다.
2개의 LED를 통해 설정값 및 실제 값의 일치 (LED 녹색) 혹은 비일치 (빨간색) 여부를 시각 신호로 알려줍니다. 또한 LED 표시를 통해 원하는 배치를 위해 어느 방향으로 사용 기기를 설정해야 하는지 확인할 수 있습니다.
포지션 인디케이터 K1657.1530 및 K1657.1650는 샤프트를 통해 사용 기기와 연결됩니다. 자기 스캔을 통한 견고한 센서로 위치를 결정합니다.
포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651를 곧장 설치 가능. 자기 센서(K1658) 및 자기 테이프(K1663)를 통해 위치가 결정됩니다. 선형 길이 측정에만 적합.
2줄짜리 LCD 디스플레이를 통해 설정값 및 실제값을 표시합니다.
2개의 LED를 통해 설정값 및 실제 값의 일치 (LED 녹색) 혹은 비일치 (빨간색) 여부를 시각 신호로 알려줍니다. 또한 LED 표시를 통해 원하는 배치를 위해 어느 방향으로 사용 기기를 설정해야 하는지 확인할 수 있습니다.
포지션 인디케이터 K1657.1530 및 K1657.1650는 샤프트를 통해 사용 기기와 연결됩니다. 자기 스캔을 통한 견고한 센서로 위치를 결정합니다.
포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651를 곧장 설치 가능. 자기 센서(K1658) 및 자기 테이프(K1663)를 통해 위치가 결정됩니다. 선형 길이 측정에만 적합.
기술 데이터
포지션 인디케이터 K1657.1530 및 K1657.1650:
속도: ≤500 min-1
작동 전압: 24V DC ±20 %
전력 소비: ~30mA
배터리 수명: ~ 5년
결과: 880증분/회전
측정 범위: ≤11914 회전
주위 온도: 0°C bis +60°C
보관 온도: -20°C ~ +80°C
포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651:
작동 전압: 24V DC ±20 %
전력 소비: ~30 mA
배터리 수명: ~5변
결과: 0.01mm(마그네틱 센서 K1658 사용)
시스템 정확도: ±35µm(마그네틱 센서 K1658 사용)
측정 범위: ±655(마그네틱 센서 K1658 사용)
주위 온도: 0 °C ~ +60 °C
보관 온도: -20 °C bis +80°C
속도: ≤500 min-1
작동 전압: 24V DC ±20 %
전력 소비: ~30mA
배터리 수명: ~ 5년
결과: 880증분/회전
측정 범위: ≤11914 회전
주위 온도: 0°C bis +60°C
보관 온도: -20°C ~ +80°C
포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651:
작동 전압: 24V DC ±20 %
전력 소비: ~30 mA
배터리 수명: ~5변
결과: 0.01mm(마그네틱 센서 K1658 사용)
시스템 정확도: ±35µm(마그네틱 센서 K1658 사용)
측정 범위: ±655(마그네틱 센서 K1658 사용)
주위 온도: 0 °C ~ +60 °C
보관 온도: -20 °C bis +80°C
인도 품목
포지션 인디케이터.
조립 설명서.
조립 설명서.
요청 시
적합성 인증서
주의
포지션 인디케이터는 IO 링크 통신 시스템에만 통합할 수 있습니다.
도면 설명
1) 토크 지지
2) 나사 스터드 M3 (2x 120 )
3) 분해하지 않고 배터리 교체 시 최소 공간 필요.
4) 2x M5/7 깊이
5) 접촉 범위
6) 플랫 커넥터 6.3 또는 케이블러그 용 접지 터미널
7) IO-링크 M8 커넥터 (핀 연결) 연결 나사 금속
8) 센서
2) 나사 스터드 M3 (2x 120 )
3) 분해하지 않고 배터리 교체 시 최소 공간 필요.
4) 2x M5/7 깊이
5) 접촉 범위
6) 플랫 커넥터 6.3 또는 케이블러그 용 접지 터미널
7) IO-링크 M8 커넥터 (핀 연결) 연결 나사 금속
8) 센서
Accessory
포지션 인디케이터 K1657.1530 및 K1657.1650:
리덕싱 슬리브 K0412.20**.
포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651:
자기 센서 K1658.
자기 테이프 K1663.
리덕싱 슬리브 K0412.20**.
포지션 인디케이터 K1657.1531 및 K1657.1651:
자기 센서 K1658.
자기 테이프 K1663.