{"product":{"productId":"agid.17845","price":287010,"name":"튜브 커넥터 플랜지 있음 M=80 G=80 L=80, 타입:B스테인레스 스틸, 라운드 튜브용, A=40,17"},"currency":"KRW"}
튜브 커넥터
플랜지 있음
스테인레스 스틸
전해 연마
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 원형 및 사각 튜브 K0493 포함
- Ø 30 및 Ø 40mm: 실리콘 소재의 나사산 커버
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
판매 단위
₩287,010 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
튜브 커넥터
모델 1
플랜지 있음
버전 2
라운트 튜브용
타입
B
본체 재질
스테인레스 스틸
표면
기본 몸체
전해 연마
A=내부지름
40,17
G=너비
80
L=높이
80
M=길이
80
B
9
C
42
D
49,4
E
46,4
H
60
K
69
N
10
O
60
P
52
S
M10x35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
전해 연마.
정보
직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.