{"product":{"productId":"agid.17845","price":89730,"name":"튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
Ø 30mm 이상의 육각 나사 ISO 4017, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
전해 연마.
더 보기
더 적게 표시
튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, A형
시작하여
₩89,730
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, B형
시작하여
₩166,360
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
Ø 30mm 이상의 육각 나사 ISO 4017, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
전해 연마.
정보
직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493