{"product":{"productId":"agid.17845","price":89730,"name":"튜브 커넥터 플랜지 있음 M=50 G=37 L=40,5, 타입:A스테인레스 스틸, 라운드 튜브용, A=12,1"},"currency":"KRW"}
튜브 커넥터
플랜지 있음
스테인레스 스틸
전해 연마
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 원형 및 사각 튜브 K0493 포함
- Ø 30 및 Ø 40mm: 실리콘 소재의 나사산 커버
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
판매 단위
₩89,730 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
튜브 커넥터
모델 1
플랜지 있음
버전 2
라운트 튜브용
타입
A
본체 재질
스테인레스 스틸
표면
기본 몸체
전해 연마
A=내부지름
12,1
G=너비
37
L=높이
40.5
M=길이
50
B
5,5
C
18
D
25
E
32
F
30,4
H
38
K
32,5
N
5
P
23
S
M6x18
U
40
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
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
고정용 클램핑 레버.
요청 시
전해 연마.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.