{"product":{"productId":"agid.35028","price":34961.52,"name":"더블 클램프 FÜR KONISCHES HALTEPROFIL, MITBOLZEN, D=16, L=56, B=27,5, 폴리아미드 검정,구성 요소:스테인레스 스틸 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Double clamp
원뿔형 고정 프로필용
폴리아미드
검정색
- 측면 가이드의 빠르고 쉬운 조절
- 안전하고 안정적인 고정
- 원뿔형 측면 가이드용
Sales unit
₩34,962 / pcs.
plus sales tax
Added to your shopping cart
B=너비
27,5
D=지름
16
H=높이
93
L=길이
56
SW=렌치 사이즈
14
B1
20,5
B2
10,5
H1
62
Item
Double clamp
L1
39
L2
80
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
원뿔형 고정 프로필용
버전 2
볼트 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
스틸 키
1.4301
표면
구성품
자연적 마무리
Description
재료
클램프, 열가소성 수지.
볼트, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
클램프, 검정색.
볼트, 무광택 처리.
볼트, 무광택 처리.
정보
더블 클램프는 원뿔형 측면 가이드 K2306 및 K2307과 함께 사용됩니다. 이 버전은 두 개의 측면 가이드를 서로 겹쳐서 장착할 수 있습니다. 이를 통해 큰 제품도 컨베이어 벨트에 안전하게 운반할 수 있습니다.
컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
Accessory
측면 가이드 홀더 K2293.
측면 가이드 홀더 K2294.
측면 가이드 K2306.
측면 가이드 K2307.
측면 가이드 홀더 K2294.
측면 가이드 K2306.
측면 가이드 K2307.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.