text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
라운드 튜브
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
아연 도금
D1=바깥지름
30 ±0,1
L=길이
1000
D2
26
L max.
5000
명칭
Ø30 x 2
모델
원형 관
스틸 키
1.0037
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

재료
스틸 1.0037.
알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
아연 도금 스틸.알루미늄 밝은 산화 처리.
정보
원형 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.
요청 시
- 스테인레스 스틸 튜브
- 고객 주문형 절단
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.