{"product":{"productId":"agid.2022","price":15830,"name":"원형 튜브 및 사각 튜브, 스틸 또는 알루미늄"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 1.0037.
알루미늄 EN AW-6060.
알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
알루미늄, 산화 처리.
알루미늄, 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
원형 튜브, 스틸 또는 알루미늄
시작하여
₩18,140
부가세 별도
배송비 별도
사각 튜브, 스틸 또는 알루미늄
시작하여
₩15,830
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 1.0037.
알루미늄 EN AW-6060.
알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
알루미늄, 산화 처리.
알루미늄, 산화 처리.
정보
원형 튜브와 사각 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.
*알루미늄 사각 튜브 10X10은 완전한 소재로만 공급 가능합니다.
*알루미늄 사각 튜브 10X10은 완전한 소재로만 공급 가능합니다.
요청 시
- 고객 요청에 따라 절단(최대 길이 5,000mm)
- 스테인레스 스틸 튜브(최대 길이 3,000mm)
- 스테인레스 스틸 튜브(최대 길이 3,000mm)