{"product":{"productId":"agid.2022","price":81850,"name":"라운드 튜브 D1=30±0,1, L=2000, 알루미늄 ENAW-6060 산화 처리"},"currency":"KRW"}
라운드 튜브
알루미늄
산화 처리
- 제조 오차는 각각의 튜브 클램핑 시스템에 따라 달라집니다
- 소재: 스틸 또는 알루미늄
- 요청 시: 다양한 사양
판매 단위
₩81,850 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
라운드 튜브
본체 재질
알루미늄
표면
기본 몸체
산화 처리
D1=바깥지름
30 ±0,1
L=길이
2000
D2
26
L
max.
5000
명칭
Ø30 x 2
모델
원형 관
스틸 키
EN AW-6060
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
스틸 1.0037.
알루미늄 EN AW-6060.
알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리
아연 도금 스틸.알루미늄 밝은 산화 처리.
정보
원형 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.
요청 시
- 스테인레스 스틸 튜브
- 고객 주문형 절단
- 고객 주문형 절단
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.