{"product":{"productId":"agid.2085","price":60785.37,"name":"사각 튜브 바 있음, L=2000, A=25, S=2, 알루미늄 실버산화 처리"},"currency":"KRW"}
Square Tube
finned
알루미늄
실버
산화 처리
- KIPP 커넥터에 각각 맞추어짐
- 버전: 은색 산화 처리
- 요청 시: 다양한 길이 및 마이터 절단
판매 단위
₩60,785 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=너비
25
L=길이
2000
S=강도
2
C
1,5
Item
Square Tube
T
19
T1
15
모델 1
finned
본체 색상
실버
본체 재질
알루미늄
표면
기본 몸체
산화 처리
설명
재료
알루미늄 재질.
표면 마무리
은색 산화 처리.
정보
사각 튜브는 커넥터에 각각 맞추어짐.
요청 시
- 다른 길이 (L max. 4000 mm)
- 마이터 커트
- 마이터 커트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.