{"product":{"productId":"agid.27793","price":446.08,"name":"플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형"},"currency":"KRW"}
- 원형 및 사각 튜브용
- 민감하고 단단한 바닥에 적합합니다
- 파이프 끝의 잠금
설명
재료
기본 몸체 폴리에틸렌.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.
라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.
ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.
라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.
ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.
용도
잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.