{"product":{"productId":"agid.27793","price":390,"name":"플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
기본 몸체 폴리에틸렌.
표면 마무리
본체, 검은색.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형
시작하여
₩390
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형
시작하여
₩440
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형
시작하여
₩440
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
기본 몸체 폴리에틸렌.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.
라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.
ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.
라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.
ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.
용도
잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.