{"product":{"productId":"agid.17194","price":54740,"name":"클램핑 레버가 있는 조인트"},"currency":"KRW"}
- 2개의 프로파일을 임의의 각도로 연결하는데 사용
- 조절 범위: 0 ~ 180
- 추가로 무거운 힌지로 사용 가능
- 모든 일반적인 알루미늄 프로파일과 호환성
설명
재료
조인트, 아연 압력 다이캐스팅.
고정장치, 아연 압력 다이캐스팅.
스페이스 링, 스테인레스 스틸.
나사 부싱과 접시 머리 나사 스틸.
DIN EN 12844에 따른 아연 압력 다이캐스팅 핸들. 스테인레스 스틸 부품 1.4305.
알루미늄 40x80 및 45x90 조인트.
표면 마무리
조인트, 알루미늄색 도장.
고정부품, 아연 도금.
스페이스 링, 블랭크 처리.
나사 부싱과 접시 머리 나사, 아연 도금.
플라스틱 코팅 그립 레버. 스테인레스 스틸 스틸 부품 소재.
고정부품, 아연 도금.
스페이스 링, 블랭크 처리.
나사 부싱과 접시 머리 나사, 아연 도금.
플라스틱 코팅 그립 레버. 스테인레스 스틸 스틸 부품 소재.
정보
2개의 프로파일을 임의의 각도로 연결하기 위한 조인트.
조절 범위는 0° ~ 180°입니다. 조인트는 또한 중형 힌지로도 사용할 수 있습니다.
스페이서 링을 사용하면 조인트를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 스페이서 링을 제거하면 조인트를 고정된 앵글 부품으로 사용할 수 있습니다. 조인트는 특히 조절 가능한 브래킷, 회전이 가능한 지브 혹은 유사한 용도에 적합합니다.
조절 범위는 0° ~ 180°입니다. 조인트는 또한 중형 힌지로도 사용할 수 있습니다.
스페이서 링을 사용하면 조인트를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 스페이서 링을 제거하면 조인트를 고정된 앵글 부품으로 사용할 수 있습니다. 조인트는 특히 조절 가능한 브래킷, 회전이 가능한 지브 혹은 유사한 용도에 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.