text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

조인트, 아연 압력 다이캐스팅.

고정장치, 아연 압력 다이캐스팅.

스페이스 링, 스테인레스 스틸.

나사 부싱과 접시 머리 나사 스틸.

DIN EN 12844에 따른 아연 압력 다이캐스팅 핸들. 스테인레스 스틸 부품 1.4305.

알루미늄 40x80 및 45x90 조인트.

표면 마무리
조인트, 알루미늄색 도장.
고정부품, 아연 도금.
스페이스 링, 블랭크 처리.
나사 부싱과 접시 머리 나사, 아연 도금.
플라스틱 코팅 그립 레버. 스테인레스 스틸 스틸 부품 소재.
정보
2개의 프로파일을 임의의 각도로 연결하기 위한 조인트.
조절 범위는 0° ~ 180°입니다. 조인트는 또한 중형 힌지로도 사용할 수 있습니다.

스페이서 링을 사용하면 조인트를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 스페이서 링을 제거하면 조인트를 고정된 앵글 부품으로 사용할 수 있습니다. 조인트는 특히 조절 가능한 브래킷, 회전이 가능한 지브 혹은 유사한 용도에 적합합니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.