{"product":{"productId":"agid.34997","price":31584.98,"name":"튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, C형"},"currency":"KRW"}
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 컨베이어 벨트에 적합한 튜브 커넥터
- 측면 고정
설명
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.
튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 측면에 고정합니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 측면에 고정합니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
도면 설명
1) 이 구멍을 사용하기 위해서 얇은 막을 깨뜨려야만 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.