{"product":{"productId":"agid.34997","price":28430,"name":"튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, A형
시작하여
₩28,430
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, B형
시작하여
₩30,220
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, C형
시작하여
₩31,590
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.
튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 측면에 고정합니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 측면에 고정합니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
도면 설명
1) 이 구멍을 사용하기 위해서 얇은 막을 깨뜨려야만 합니다.