{"product":{"productId":"agid.34992","price":76088.6,"name":"튜브 커넥터 ZWEIBEINIG, 라운드 튜브용, D=48,3폴리아미드, 검정, 구성 요소:스테인레스 스틸, 1.4301, 자연적마무리"},"currency":"KRW"}
Tube clamp
두 개 다리
폴리아미드
검정색
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 컨베이어 벨트에 적합한 튜브 커넥터
- 좁은 공간에 적합함
판매 단위
₩76,089 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
48,3
G=나사
M16
H=높이
185
D1
400
D2
430
F
max.
kN
9,6
H1
85
Item
Tube clamp
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
두 개 다리
버전 2
for round tubes
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
스틸 키
1.4301
표면
구성품
자연적 마무리
설명
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.
두 개의 다리가 있는 튜브 커넥터는 공간이 좁은 곳에 자주 사용됩니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
두 개의 다리가 있는 튜브 커넥터는 공간이 좁은 곳에 자주 사용됩니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
요청 시
아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.
기타 재료 및 색상.
기타 재료 및 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.